Menu Search

Separador de bloqueo inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

Este montaje invertido ahuecado se fija de forma permanente en un panel o placa base y soporta otra placa a la distancia deseada. La base ahuecada cubre el orificio de la placa de montaje y aporta un acabado elegante. Este soporte está fabricado con material con clasificación UL94-V2.
Referencia de Essentra:

10381403

Número de pieza del fabricante:

468696

23200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,118 €
500 + 0,1121 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

11,80 €

100 x 0,118 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste plano
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con bloqueo a presión
Diámetro del orificio A 8.0 mm
Rango A de grosor del panel 1.0 - 1.4 mm
Rango B de grosor del panel 1.0 - 1.4 mm
Longitud del espaciador 8.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros