Menu Search

Soporte PCB plano

En stock

Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Vienen en tres tipos: con base de brida, con base ahuecada o con cuerpo de resorte.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de cabezal de cierre Diámetro del orificio Rango de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,2141 € - 0,2252 € 3013 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1326 € - 0,1474 € 12967 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1396 € - 0,1695 € 37000 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1747 € - 0,1942 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1462 € - 0,1624 € 3500 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
10022436 0,1409 € - 0,1566 € 984 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1215 € - 0,135 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,0519 € - 0,0547 € 120000 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1291 € - 0,1435 € 9000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2113 € - 0,2348 € 1000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1101 € - 0,1223 € 1058 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
10021958 0,1481 € - 0,1646 € 19242 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1396 € - 0,1695 € 900 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1103 € - 0,1226 € 57820 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1646 € - 0,1829 € 39009 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1625 € - 0,1806 € 24171 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1396 € - 0,1695 € 43530 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1275 € - 0,1417 € 1150 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,158 € - 0,1755 € 52638 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,1363 € - 0,1514 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
  • de 2
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022375

Rango de precios
0,2252 € - 0,2141 €

Niveles de existencias
3013 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022412

Rango de precios
0,1474 € - 0,1326 €

Niveles de existencias
12967 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021996

Rango de precios
0,1695 € - 0,1396 €

Niveles de existencias
37000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022450

Rango de precios
0,1942 € - 0,1747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022443

Rango de precios
0,1624 € - 0,1462 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte PCB 11.1 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022436

Rango de precios
0,1566 € - 0,1409 €

Niveles de existencias
984 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022399

Rango de precios
0,135 € - 0,1215 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021873

Rango de precios
0,0547 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
120000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022405

Rango de precios
0,1435 € - 0,1291 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022429

Rango de precios
0,2348 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021910

Rango de precios
0,1223 € - 0,1101 €

Niveles de existencias
1058 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte PCB 9.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021958

Rango de precios
0,1646 € - 0,1481 €

Niveles de existencias
19242 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021897

Rango de precios
0,1695 € - 0,1396 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021934

Rango de precios
0,1226 € - 0,1103 €

Niveles de existencias
57820 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021965

Rango de precios
0,1829 € - 0,1646 €

Niveles de existencias
39009 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022009

Rango de precios
0,1806 € - 0,1625 €

Niveles de existencias
24171 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021972

Rango de precios
0,1695 € - 0,1396 €

Niveles de existencias
43530 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte PCB 4.8 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021927

Rango de precios
0,1417 € - 0,1275 €

Niveles de existencias
1150 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    5.6 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022382

Rango de precios
0,1755 € - 0,158 €

Niveles de existencias
52638 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    4.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001752

Rango de precios
0,1514 € - 0,1363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm