Menu Search

Slide Bearings

En stock



Código De La Serie: SR2018

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
83 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro exterior nominal Diámetro general Longitud general Material Diámetro interior Diámetro exterior Diámetro interior nominal Compra
1,1494 € - 1,2098 € 100 En stock
20.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
1,5831 € - 1,6675 € 30 En stock
23.0 mm
25.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
0,6975 € - 0,7339 € 87 En stock
10.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
0,9945 € - 1,0462 € 2 En stock
12.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
1,0462 € - 1,1021 € 482 En stock
14.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
1,085 € - 1,141 € 197 En stock
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
1,072 € - 1,128 € 39 En stock
12.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
1,085 € - 1,141 € 200 En stock
15.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
1,1882 € - 1,2506 € 159 En stock
16.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
1,342 € - 1,4131 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
2,3999 € - 2,5183 € 28 En stock
25.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
3,434 € - 3,6163 € 26 En stock
30.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
3,8851 € - 4,0901 € 76 En stock
35.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
7,3408 € - 7,7177 € 60 En stock
45.0 mm
50.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
0,5683 € - 0,5984 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
8.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,6059 € - 0,6382 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
7.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
0,5425 € - 0,5715 € 380 En stock
6.0 mm
4.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,6716 € - 0,7071 € 29 En stock
10.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
0,6586 € - 0,6942 € 16 En stock
8.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
2,7768 € - 2,9169 € 110 En stock
30.0 mm
25.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
  • de 5
Cojinete 18.0 mm 20.0 mm 15.0 mm

10185247

Rango de precios
1,2098 € - 1,1494 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    18.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    18.0 mm
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm

10332986

Rango de precios
1,6675 € - 1,5831 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    23.0 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Longitud general
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    20.0 mm
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm

10185100

Rango de precios
0,7339 € - 0,6975 €

Niveles de existencias
87 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
Cojinete 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm

10185131

Rango de precios
1,0462 € - 0,9945 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
Cojinete 14.0 mm 16.0 mm 15.0 mm

10185162

Rango de precios
1,1021 € - 1,0462 €

Niveles de existencias
482 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    14.0 mm
Cojinete 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm

10185209

Rango de precios
1,141 € - 1,085 €

Niveles de existencias
197 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    16.0 mm
Cojinete 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm

10185155

Rango de precios
1,128 € - 1,072 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
Cojinete 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm

10185186

Rango de precios
1,141 € - 1,085 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    15.0 mm
Cojinete 16.0 mm 18.0 mm 20.0 mm

10185223

Rango de precios
1,2506 € - 1,1882 €

Niveles de existencias
159 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    16.0 mm
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm

10185261

Rango de precios
1,4131 € - 1,342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    23.0 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    20.0 mm
Cojinete 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm

10185292

Rango de precios
2,5183 € - 2,3999 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    25.0 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    25.0 mm
Cojinete 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm

10185339

Rango de precios
3,6163 € - 3,434 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    30.0 mm
Cojinete 35.0 mm 39.0 mm 40.0 mm

10185377

Rango de precios
4,0901 € - 3,8851 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    35.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    35.0 mm
  • Diámetro exterior
    39.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    35.0 mm
Cojinete 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm

10185414

Rango de precios
7,7177 € - 7,3408 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    45.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    45.0 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    45.0 mm
Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm

10185025

Rango de precios
0,5984 € - 0,5683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm

10185056

Rango de precios
0,6382 € - 0,6059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Longitud general
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm

10185001

Rango de precios
0,5715 € - 0,5425 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Longitud general
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm

10185094

Rango de precios
0,7071 € - 0,6716 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm

10185070

Rango de precios
0,6942 € - 0,6586 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
Cojinete 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm

10185315

Rango de precios
2,9169 € - 2,7768 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Longitud general
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    30.0 mm