Menu Search

Cojinete 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm

Un soporte de deslizamiento redondo de poliamida adecuado para los accesorios DIN H6-H7, este soporte es adecuado para cargas de alta presión y no necesita mantenimiento.
Referencia de Essentra:

10185230

Número de pieza del fabricante:

103550023243

129 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,2004 €
250 + 1,1407 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

60,02 €

50 x 1,2004 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 18.0 mm
Diámetro exterior nominal 20.0 mm
Diámetro exterior 20.0 mm
Longitud general 12.0 mm
Diámetro del orificio del eje 18.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; Fibra de vidrio; Politetrafluoroetileno
Material Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros