Menu Search

Slide Bearings

En stock



Código De La Serie: SR2018

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
83 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro exterior nominal Diámetro general Longitud general Material Diámetro interior Diámetro exterior Diámetro interior nominal Compra
0,7362 € - 0,7749 € 3723 En stock
8.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,6716 € - 0,7071 € 29 En stock
10.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
0,9688 € - 1,0203 € 48 En stock
12.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
2,7768 € - 2,9169 € 110 En stock
30.0 mm
25.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
3,1538 € - 3,3155 € 110 En stock
32.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
32.0 mm
36.0 mm
0,6975 € - 0,7339 € 87 En stock
10.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
0,9945 € - 1,0462 € 2 En stock
12.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
0,7232 € - 0,7599 € 15 En stock
10.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
5,2952 € - 5,5753 € 20 En stock
40.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
40.0 mm
44.0 mm
0,5425 € - 0,5715 € 380 En stock
6.0 mm
4.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,6586 € - 0,6942 € 16 En stock
8.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
0,6059 € - 0,6382 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
7.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
1,0462 € - 1,1021 € 482 En stock
14.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
1,085 € - 1,141 € 197 En stock
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
1,1494 € - 1,2098 € 100 En stock
20.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
1,5831 € - 1,6675 € 30 En stock
23.0 mm
25.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
1,1754 € - 1,2355 € 132 En stock
15.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
1,1107 € - 1,1688 € 79 En stock
20.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
1,4615 € - 1,5388 € 150 En stock
23.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
2,5399 € - 2,68 € 78 En stock
30.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
  • de 5
Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Negro

10332719

Rango de precios
0,7749 € - 0,7362 €

Niveles de existencias
3723 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    190 °C
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm

10185094

Rango de precios
0,7071 € - 0,6716 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
Cojinete 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm

10185124

Rango de precios
1,0203 € - 0,9688 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
Cojinete 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm

10185315

Rango de precios
2,9169 € - 2,7768 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Longitud general
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    30.0 mm
Cojinete 32.0 mm 36.0 mm 30.0 mm

10185353

Rango de precios
3,3155 € - 3,1538 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    32.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    32.0 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    32.0 mm
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm

10185100

Rango de precios
0,7339 € - 0,6975 €

Niveles de existencias
87 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
Cojinete 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm

10185131

Rango de precios
1,0462 € - 0,9945 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm

10185117

Rango de precios
0,7599 € - 0,7232 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
Cojinete 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm

10185391

Rango de precios
5,5753 € - 5,2952 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    40.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    40.0 mm
  • Diámetro exterior
    44.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    40.0 mm
Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm

10185001

Rango de precios
0,5715 € - 0,5425 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Longitud general
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm

10185070

Rango de precios
0,6942 € - 0,6586 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm

10185056

Rango de precios
0,6382 € - 0,6059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Longitud general
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
Cojinete 14.0 mm 16.0 mm 15.0 mm

10185162

Rango de precios
1,1021 € - 1,0462 €

Niveles de existencias
482 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    14.0 mm
Cojinete 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm

10185209

Rango de precios
1,141 € - 1,085 €

Niveles de existencias
197 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    16.0 mm
Cojinete 18.0 mm 20.0 mm 15.0 mm

10185247

Rango de precios
1,2098 € - 1,1494 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    18.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    18.0 mm
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm

10332986

Rango de precios
1,6675 € - 1,5831 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    23.0 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Longitud general
    25.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    20.0 mm
Cojinete 15.0 mm 17.0 mm 20.0 mm

10185193

Rango de precios
1,2355 € - 1,1754 €

Niveles de existencias
132 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    15.0 mm
Cojinete 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm

10185230

Rango de precios
1,1688 € - 1,1107 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    18.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    18.0 mm
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm

10185278

Rango de precios
1,5388 € - 1,4615 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    23.0 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    20.0 mm
Cojinete 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm

10185308

Rango de precios
2,68 € - 2,5399 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    30.0 mm