Menu Search

Slide Bearings

En stock



Código De La Serie: SR2018

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
83 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro exterior nominal Diámetro general Longitud general Material Diámetro interior Diámetro exterior Diámetro interior nominal Compra
0,6897 € - 0,7262 € 29 En stock
10.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
0,9949 € - 1,0478 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
1,2071 € - 1,2689 € 132 En stock
15.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
1,1407 € - 1,2004 € 79 En stock
20.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
1,501 € - 1,5803 € 150 En stock
23.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
2,6085 € - 2,7524 € 78 En stock
30.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
2,7524 € - 2,8962 € 23 En stock
32.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
32.0 mm
36.0 mm
4,8416 € - 5,0954 € 17 En stock
40.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
40.0 mm
44.0 mm
0,5837 € - 0,6145 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,6488 € - 0,6831 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
0,9285 € - 0,9772 € 296 En stock
12.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
4,2449 € - 4,466 € 440 En stock
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
5,1737 € - 5,4382 € 20 En stock
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
0,7251 € - 0,7638 € 786 En stock
8.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,8246 € - 0,8677 € 298 En stock
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,5431 € - 1,625 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
0,8677 € - 0,9131 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
4,6099 € - 4,8532 € 27 En stock
28.0 mm
28.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
1,6271 € - 1,7111 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
14.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
5,5714 € - 5,8697 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
  • de 5
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm

10185094

Rango de precios
0,7262 € - 0,6897 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
Cojinete 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm

10185124

Rango de precios
1,0478 € - 0,9949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    12.0 mm
Cojinete 15.0 mm 17.0 mm 20.0 mm

10185193

Rango de precios
1,2689 € - 1,2071 €

Niveles de existencias
132 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    15.0 mm
Cojinete 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm

10185230

Rango de precios
1,2004 € - 1,1407 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    18.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    20.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    18.0 mm
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm

10185278

Rango de precios
1,5803 € - 1,501 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    23.0 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    20.0 mm
Cojinete 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm

10185308

Rango de precios
2,7524 € - 2,6085 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    30.0 mm
Cojinete 32.0 mm 36.0 mm 20.0 mm

10185346

Rango de precios
2,8962 € - 2,7524 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    32.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    32.0 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    32.0 mm
Cojinete 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm

10185384

Rango de precios
5,0954 € - 4,8416 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    40.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    40.0 mm
  • Diámetro exterior
    44.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    40.0 mm
Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm

10185032

Rango de precios
0,6145 € - 0,5837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm

10185063

Rango de precios
0,6831 € - 0,6488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Negro

10332795

Rango de precios
0,9772 € - 0,9285 €

Niveles de existencias
296 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm Negro

10332979

Rango de precios
4,466 € - 4,2449 €

Niveles de existencias
440 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    20.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    23.0 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
Cojinete 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm Negro

10333020

Rango de precios
5,4382 € - 5,1737 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    30.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    34.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Negro

10332696

Rango de precios
0,7638 € - 0,7251 €

Niveles de existencias
786 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    190 °C
  • Diámetro interior nominal
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Negro

10332757

Rango de precios
0,8677 € - 0,8246 €

Niveles de existencias
298 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
Cojinete 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Negro

10332832

Rango de precios
1,625 € - 1,5431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Negro

10332764

Rango de precios
0,9131 € - 0,8677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
Cojinete 25.0 mm 28.0 mm 20.0 mm Negro

10332993

Rango de precios
4,8532 € - 4,6099 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    25.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    28.0 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
Cojinete 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Negro

10332849

Rango de precios
1,7111 € - 1,6271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
Cojinete 35.0 mm 39.0 mm 30.0 mm Negro

10333075

Rango de precios
5,8697 € - 5,5714 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    35.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    35.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    39.0 mm
  • Diámetro exterior
    39.0 mm