Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0666 € - 1,123 € | 500 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,6613 € - 1,7487 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10200032 | 1,1307 € - 1,1905 € | 896 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 1,2358 € - 1,3011 € | 700 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6183 € - 1,7033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6613 € - 1,7487 € | 1000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3187 € - 1,3883 € | 900 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5299 € - 1,6106 € | 807 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2457 € - 1,3121 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3895 € - 1,4624 € | 2098 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,6087 € - 2,7458 € | 779 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,0262 € - 2,1323 € | 627 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,395 € - 1,468 € | 353 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10200339 | 2,1278 € - 2,2395 € | 35000 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 1,0788 € - 1,1352 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,5168 € - 7,9145 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincado
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7948 € - 0,8368 € | 58 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,0111 € - 3,1702 € | 3858 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9296 € - 0,9794 € | 250 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3487 € - 1,4214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar