Menu Search

Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

Este separador hexagonal de hembra a hembra de acero zincado es fácil de atornillar y proporciona separación entre placas de circuitos. Puede combinarse perfectamente con nuestra gama de tornillos y arandelas
Referencia de Essentra:

10096994

Número de pieza del fabricante:

301540041152

2558 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 3,1702 €
250 + 3,0111 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

158,51 €

50 x 3,1702 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 8.0 mm
Longitud del espaciador 40.0 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Color Acero
Finalizar Zincado
Material completo Acero suave
Forma del espaciador Hexagonal
Medida de la rosca M5
Tipo de rosca Metric
Tipo Female-Female
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros