Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
0,3681 € - 0,5991 € 7788 En stock
M3;Self Tapping
6.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
15.0 mm
0,3869 € - 0,504 € 340 En stock
M3
6.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
8.0 mm
0,2807 € - 0,3946 € 18900 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
4.0 mm
8.0 mm
0,2906 € - 0,5305 € 10663 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
6.5 mm
13.0 mm
0,3279 € - 1,263 € 15860 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
18.0 mm
0,3511 € - 1,2069 € 42040 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
9.0 mm
20.0 mm
0,2884 € - 0,4056 € 13917 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
3.0 mm
8.0 mm
0,3321 € - 1,1286 € 12059 En stock
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,4337 € - 1,4841 € 3300 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
30.0 mm
0,3776 € - 1,2926 € 6830 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
10.0 mm
35.0 mm
0,3131 € - 1,0673 € 500 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
9.0 mm
18.0 mm
0,3966 € - 1,355 € 8000 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
10.0 mm
40.0 mm
0,703 € - 0,9196 € 6258 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
7.5 mm
15.0 mm
0,3559 € - 0,5007 € 14418 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
5.0 mm
10.0 mm
0,3363 € - 1,1445 € 5840 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
7.5 mm
15.0 mm
0,43 € - 0,5615 € 7329 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
9.0 mm
20.0 mm
0,3617 € - 1,2291 € 6250 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
10.0 mm
30.0 mm
0,4146 € - 1,4142 € 10225 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
10.0 mm
20.0 mm
0,263 € - 0,4797 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.0 mm
Zincado
6.5 mm
13.0 mm
0,2121 € - 0,388 € 3936 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
3.5 mm
7.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra M3 15.0 mm Acero

20071264

Rango de precios
0,5991 € - 0,3681 €

Niveles de existencias
7788 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra M3 8.0 mm Acero

20071288

Rango de precios
0,504 € - 0,3869 €

Niveles de existencias
340 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 8.0 mm

20069193

Rango de precios
0,3946 € - 0,2807 €

Niveles de existencias
18900 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 13.0 mm

20069261

Rango de precios
0,5305 € - 0,2906 €

Niveles de existencias
10663 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    13.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M2.5 18.0 mm

20069322

Rango de precios
1,263 € - 0,3279 €

Niveles de existencias
15860 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 20.0 mm

20069360

Rango de precios
1,2069 € - 0,3511 €

Niveles de existencias
42040 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M2.5 8.0 mm

20069483

Rango de precios
0,4056 € - 0,2884 €

Niveles de existencias
13917 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    3.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

20069513

Rango de precios
1,1286 € - 0,3321 €

Niveles de existencias
12059 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 30.0 mm

20069391

Rango de precios
1,4841 € - 0,4337 €

Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 35.0 mm

20054243

Rango de precios
1,2926 € - 0,3776 €

Niveles de existencias
6830 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 18.0 mm

20054205

Rango de precios
1,0673 € - 0,3131 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 40.0 mm

20054250

Rango de precios
1,355 € - 0,3966 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 15.0 mm

20054397

Rango de precios
0,9196 € - 0,703 €

Niveles de existencias
6258 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

20054281

Rango de precios
0,5007 € - 0,3559 €

Niveles de existencias
14418 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

20054304

Rango de precios
1,1445 € - 0,3363 €

Niveles de existencias
5840 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 20.0 mm

20054212

Rango de precios
0,5615 € - 0,43 €

Niveles de existencias
7329 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 30.0 mm

20054236

Rango de precios
1,2291 € - 0,3617 €

Niveles de existencias
6250 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

20054311

Rango de precios
1,4142 € - 0,4146 €

Niveles de existencias
10225 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra 5.0 mm M3 13.0 mm Acero

20054168

Rango de precios
0,4797 € - 0,263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    13.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra M3 7.0 mm

20069476

Rango de precios
0,388 € - 0,2121 €

Niveles de existencias
3936 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    3.5 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel