Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
1,6603 € - 1,7466 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
50.0 mm
1,1938 € - 1,2579 € 9900 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
10.0 mm
45.0 mm
3,3473 € - 3,5242 € 4487 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
50.0 mm
3,3206 € - 3,4954 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Zincado
12.0 mm
50.0 mm
1,8636 € - 1,9609 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
55.0 mm
2,6974 € - 2,8387 € 1875 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
10.0 mm
55.0 mm
1,7377 € - 1,8283 € 1250 En stock
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
45.0 mm
4,4813 € - 4,7157 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
12.0 mm
50.0 mm
3,8779 € - 4,0835 € 150 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
12.0 mm
55.0 mm
2,668 € - 2,8084 € 1450 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
60.0 mm
3,2919 € - 3,4666 € 977 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
12.0 mm
60.0 mm
6,5224 € - 6,8641 € 150 En stock
M8
13.0 mm
Zincado
15.0 mm
70.0 mm
3,2521 € - 3,4247 € 3624 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
10.0 mm
70.0 mm
0,3924 € - 0,4123 € 2400 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
4.5 mm
9.0 mm
0,4709 € - 0,4963 € 18829 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
2.5 mm
5.0 mm
7,3729 € - 7,76 € 8 En stock
M8
13.0 mm
Zincado
15.0 mm
50.0 mm
1,3021 € - 1,3707 € 2440 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
10.0 mm
50.0 mm
1,417 € - 1,4923 € 1250 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
10.0 mm
60.0 mm
3,8868 € - 4,092 € 325 En stock
M5
8.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
60.0 mm
2,5446 € - 2,6771 € 4579 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
10.0 mm
65.0 mm
  • de 36
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10226100

Rango de precios
1,7466 € - 1,6603 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 45.0 mm

10096635

Rango de precios
1,2579 € - 1,1938 €

Niveles de existencias
9900 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10226391

Rango de precios
3,5242 € - 3,3473 €

Niveles de existencias
4487 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10226612

Rango de precios
3,4954 € - 3,3206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 55.0 mm

10226124

Rango de precios
1,9609 € - 1,8636 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10226438

Rango de precios
2,8387 € - 2,6974 €

Niveles de existencias
1875 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10096918

Rango de precios
1,8283 € - 1,7377 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10226629

Rango de precios
4,7157 € - 4,4813 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 55.0 mm

10226636

Rango de precios
4,0835 € - 3,8779 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 60.0 mm

10225936

Rango de precios
2,8084 € - 2,668 €

Niveles de existencias
1450 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10226643

Rango de precios
3,4666 € - 3,2919 €

Niveles de existencias
977 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10226759

Rango de precios
6,8641 € - 6,5224 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10097007

Rango de precios
3,4247 € - 3,2521 €

Niveles de existencias
3624 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 9.0 mm

10225721

Rango de precios
0,4123 € - 0,3924 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    9.0 mm
  • Longitud de la rosca
    4.5 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 5.0 mm

10096673

Rango de precios
0,4963 € - 0,4709 €

Niveles de existencias
18829 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 50.0 mm

10226735

Rango de precios
7,76 € - 7,3729 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 50.0 mm

10225899

Rango de precios
1,3707 € - 1,3021 €

Niveles de existencias
2440 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 60.0 mm

10225943

Rango de precios
1,4923 € - 1,417 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10226469

Rango de precios
4,092 € - 3,8868 €

Niveles de existencias
325 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10226155

Rango de precios
2,6771 € - 2,5446 €

Niveles de existencias
4579 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    65.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado