Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2431 € - 0,2431 € | 16300 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8631 € - 3,5563 € | 6948 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,4863 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3131 € - 1,0673 € | 500 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3028 € - 0,4277 € | 4819 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2796 € - 0,3946 € | 6397 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2121 € - 0,388 € | 3936 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7827 € - 3,2242 € | 8367 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3945 € - 1,3465 € | 9460 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3088 € - 1,1815 € | 4800 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1945 € - 0,3515 € | 28000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2676 € - 1,0271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3078 € - 1,1752 € | 53790 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2255 € - 0,4101 € | 42000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 1,6713 € | 9270 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3427 € - 0,4831 € | 67 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4211 € - 0,5494 € | 560 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2884 € - 0,4056 € | 14717 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3321 € - 1,1286 € | 13059 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,388 € - 0,546 € | 11830 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar