10226629
301650041556
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 25 - 124 | 4,7157 € |
| 125 + | 4,4813 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distancia entre llaves | 10.0 mm |
|---|---|
| Distancia entre llaves | 0.394 in |
| Longitud del espaciador | 1.969 in |
| Longitud del espaciador | 50.0 mm |
| Longitud de la rosca | 12.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.472 in |
| Color | Acero |
| Finalizar | Acero inoxidable |
| Material completo | Acero inoxidable 303 |
| Forma del espaciador | Hexagonal |
| Medida de la rosca | M6 |
| Tipo de rosca | Metric |
| Tipo | Female-Female |
| Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar