Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
1,0921 € - 1,1496 € 598 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
50.0 mm
1,0988 € - 1,1567 € 2200 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
5.0 mm
1,028 € - 1,081 € 934 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
45.0 mm
1,091 € - 1,1485 € 678 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
55.0 mm
1,8946 € - 1,9941 € 444 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
40.0 mm
2,6231 € - 2,7613 € 1399 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
60.0 mm
1,4214 € - 1,4961 € 1100 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
15.0 mm
0,7571 € - 0,7969 € 900 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
18.0 mm
0,8279 € - 0,8711 € 148 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
30.0 mm
0,9484 € - 0,9993 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Zincado
10.0 mm
20.0 mm
1,0744 € - 1,1307 € 10441 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
40.0 mm
1,3696 € - 1,4425 € 12 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
60.0 mm
10199671 0,9274 € - 0,976 € 98 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
30.0 mm
1,2203 € - 1,2844 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
50.0 mm
0,7881 € - 0,8301 € 780 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
10.0 mm
10.0 mm
1,217 € - 1,2812 € 2495 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
65.0 mm
0,6676 € - 0,703 € 5560 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
12.0 mm
1,0015 € - 1,0545 € 1079 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
35.0 mm
1,2944 € - 1,3618 € 8 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
55.0 mm
1,1496 € - 1,2104 € 370 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
45.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 50.0 mm

10198193

Rango de precios
1,1496 € - 1,0921 €

Niveles de existencias
598 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10633052

Rango de precios
1,1567 € - 1,0988 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 45.0 mm

10198186

Rango de precios
1,081 € - 1,028 €

Niveles de existencias
934 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 55.0 mm

10198209

Rango de precios
1,1485 € - 1,091 €

Niveles de existencias
678 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10198698

Rango de precios
1,9941 € - 1,8946 €

Niveles de existencias
444 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10198735

Rango de precios
2,7613 € - 2,6231 €

Niveles de existencias
1399 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10630709

Rango de precios
1,4961 € - 1,4214 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10198322

Rango de precios
0,7969 € - 0,7571 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 30.0 mm

10198155

Rango de precios
0,8711 € - 0,8279 €

Niveles de existencias
148 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10199794

Rango de precios
0,9993 € - 0,9484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10199695

Rango de precios
1,1307 € - 1,0744 €

Niveles de existencias
10441 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10199732

Rango de precios
1,4425 € - 1,3696 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10199671

Rango de precios
0,976 € - 0,9274 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10199718

Rango de precios
1,2844 € - 1,2203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10199756

Rango de precios
0,8301 € - 0,7881 €

Niveles de existencias
780 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10199589

Rango de precios
1,2812 € - 1,217 €

Niveles de existencias
2495 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    65.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10199626

Rango de precios
0,703 € - 0,6676 €

Niveles de existencias
5560 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10199688

Rango de precios
1,0545 € - 1,0015 €

Niveles de existencias
1079 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10199725

Rango de precios
1,3618 € - 1,2944 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10199701

Rango de precios
1,2104 € - 1,1496 €

Niveles de existencias
370 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado