Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2822 € - 1,3487 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,249 € - 1,3131 € | 1044 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7119 € - 0,7494 € | 1232 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,038 € - 1,0932 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,2125 € - 6,533 € | 158 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6867 € - 1,7752 € | 20 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1517 € - 1,2116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,1634 € - 7,539 € | 10 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincado
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9034 € - 2,003 € | 400 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3487 € - 1,4214 € | 2450 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8567 € - 0,9009 € | 9700 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6736 € - 1,7621 € | 150 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincado
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6809 € - 0,7174 € | 4153 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,5405 € - 0,5693 € | 8700 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5095 € - 0,5372 € | 8000 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5703 € - 0,6002 € | 2096 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0788 € - 1,1352 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1727 € - 1,2347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0781 € - 2,1888 € | 1700 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3264 € - 1,3971 € | 450 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar