Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M4;Self Tapping
7.0 mm
Zincado
10.0 mm
25.0 mm
0,7605 € - 1,4923 € 717 En stock
M4;Self Tapping
7.0 mm
Zincado
10.0 mm
30.0 mm
0,366 € - 1,2482 € 12213 En stock
M3
6.0 mm
Zinc
8.0 mm
0,43 € - 0,5615 € 9029 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
9.0 mm
20.0 mm
0,3617 € - 1,2291 € 8390 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
10.0 mm
30.0 mm
0,4146 € - 1,4142 € 13325 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
10.0 mm
20.0 mm
0,6941 € - 1,1475 € 6675 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
10.0 mm
35.0 mm
0,8631 € - 3,5563 € 7048 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
10.0 mm
50.0 mm
0,2431 € - 0,2431 € 21200 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
4.5 mm
9.0 mm
0,2819 € - 0,3957 € 20826 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
4.0 mm
8.0 mm
0,3871 € - 1,318 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
25.0 mm
0,4337 € - 1,4841 € 18200 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
30.0 mm
0,388 € - 0,546 € 11230 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
7.0 mm
14.0 mm
0,3289 € - 1,2672 € 60000 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
9.0 mm
18.0 mm
0,3427 € - 0,4831 € 2585 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
5.5 mm
11.0 mm
0,4211 € - 0,5494 € 1060 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
9.0 mm
19.0 mm
0,1945 € - 0,3515 € 7500 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
2.5 mm
5.0 mm
0,2121 € - 0,388 € 9070 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
3.5 mm
7.0 mm
0,2676 € - 1,0271 € 17730 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,3088 € - 1,1815 € 5300 En stock
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
4.0 mm
8.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Acero endurecido

20054939


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm 30.0 mm Acero

20054946

Rango de precios
1,4923 € - 0,7605 €

Niveles de existencias
717 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a macho M3 8.0 mm

20071332

Rango de precios
1,2482 € - 0,366 €

Niveles de existencias
12213 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Finalizar
    Zinc
  • Material completo
    Acero suave
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
Separadores de hembra a hembra 5.0 mm M3 20.0 mm Acero

20054212

Rango de precios
0,5615 € - 0,43 €

Niveles de existencias
9029 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra 5.0 mm M3 30.0 mm Acero

20054236

Rango de precios
1,2291 € - 0,3617 €

Niveles de existencias
8390 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra 7.0 mm M4 20.0 mm Acero

20054311

Rango de precios
1,4142 € - 0,4146 €

Niveles de existencias
13325 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra 7.0 mm M4 35.0 mm Acero

20054342

Rango de precios
1,1475 € - 0,6941 €

Niveles de existencias
6675 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra 7.0 mm M4 50.0 mm Acero

20054366

Rango de precios
3,5563 € - 0,8631 €

Niveles de existencias
7048 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra M3 9.0 mm

20069506

Rango de precios
0,2431 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
21200 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    9.0 mm
  • Longitud de la rosca
    4.5 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 8.0 mm

20069490

Rango de precios
0,3957 € - 0,2819 €

Niveles de existencias
20826 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 25.0 mm

20069384

Rango de precios
1,318 € - 0,3871 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 30.0 mm

20069391

Rango de precios
1,4841 € - 0,4337 €

Niveles de existencias
18200 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 14.0 mm

20069278

Rango de precios
0,546 € - 0,388 €

Niveles de existencias
11230 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    14.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 18.0 mm

20069339

Rango de precios
1,2672 € - 0,3289 €

Niveles de existencias
60000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 11.0 mm

20069230

Rango de precios
0,4831 € - 0,3427 €

Niveles de existencias
2585 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    11.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.5 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 19.0 mm

20069346

Rango de precios
0,5494 € - 0,4211 €

Niveles de existencias
1060 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 5.0 mm

20069186

Rango de precios
0,3515 € - 0,1945 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 7.0 mm

20069476

Rango de precios
0,388 € - 0,2121 €

Niveles de existencias
9070 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    3.5 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 12.0 mm

20069254

Rango de precios
1,0271 € - 0,2676 €

Niveles de existencias
17730 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M4 8.0 mm

20069629

Rango de precios
1,1815 € - 0,3088 €

Niveles de existencias
5300 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel