Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
0,4896 € - 0,5151 € 200 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
6.0 mm
45.0 mm
0,3614 € - 0,3802 € 1528 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
6.0 mm
7.0 mm
0,3691 € - 0,389 € 700 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
6.0 mm
11.0 mm
10199190 0,3979 € - 0,4189 € 2480 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
6.0 mm
15.0 mm
0,3691 € - 0,388 € 2470 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
6.0 mm
5.0 mm
0,3658 € - 0,3847 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.0 mm
Zincado
6.0 mm
9.0 mm
0,3791 € - 0,399 € 105 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
6.0 mm
13.0 mm
1,4334 € - 1,5087 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Sin acabado
6.0 mm
15.0 mm
1,7886 € - 1,8827 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Sin acabado
6.0 mm
30.0 mm
0,6179 € - 0,65 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Sin acabado
6.0 mm
8.0 mm
0,6543 € - 0,6886 € 73 En stock
M3
5.5 mm
Sin acabado
6.0 mm
10.0 mm
0,5173 € - 0,5449 € 3770 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
10.0 mm
0,608 € - 0,64 € 2200 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
20.0 mm
0,6289 € - 0,6621 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Sin acabado
6.0 mm
7.0 mm
0,3924 € - 0,4123 € 900 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
10.0 mm
0,4432 € - 0,4664 € 108 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
18.0 mm
0,5914 € - 0,6223 € 750 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
35.0 mm
0,3813 € - 0,4023 € 1305 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
8.0 mm
0,4211 € - 0,4432 € 465 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
15.0 mm
0,5449 € - 0,5737 € 138 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
30.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 45.0 mm

10199282

Rango de precios
0,5151 € - 0,4896 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 7.0 mm

10199114

Rango de precios
0,3802 € - 0,3614 €

Niveles de existencias
1528 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 11.0 mm

10199152

Rango de precios
0,389 € - 0,3691 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    11.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 15.0 mm

10199190

Rango de precios
0,4189 € - 0,3979 €

Niveles de existencias
2480 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

10199091

Rango de precios
0,388 € - 0,3691 €

Niveles de existencias
2470 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 9.0 mm

10199138

Rango de precios
0,3847 € - 0,3658 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    9.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 13.0 mm

10199176

Rango de precios
0,399 € - 0,3791 €

Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    13.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10445846

Rango de precios
1,5087 € - 1,4334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10235362

Rango de precios
1,8827 € - 1,7886 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10200773

Rango de precios
0,65 € - 0,6179 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10200803

Rango de precios
0,6886 € - 0,6543 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10199459

Rango de precios
0,5449 € - 0,5173 €

Niveles de existencias
3770 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10199497

Rango de precios
0,64 € - 0,608 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200766

Rango de precios
0,6621 € - 0,6289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10199336

Rango de precios
0,4123 € - 0,3924 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10199374

Rango de precios
0,4664 € - 0,4432 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10199411

Rango de precios
0,6223 € - 0,5914 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10199329

Rango de precios
0,4023 € - 0,3813 €

Niveles de existencias
1305 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10199367

Rango de precios
0,4432 € - 0,4211 €

Niveles de existencias
465 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10199404

Rango de precios
0,5737 € - 0,5449 €

Niveles de existencias
138 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado