Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9084 € - 3,0615 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sin acabado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4049 € - 1,479 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,7343 € - 1,826 € | 168 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8544 € - 1,9519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0988 € - 1,1567 € | 100 En stock |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,356 € - 2,4801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sin acabado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4565 € - 0,4797 € | 59 En stock |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,7625 € - 3,9605 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,1894 € - 1,2524 € | 300 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4964 € - 2,6278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sin acabado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,507 € - 5,5418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sin acabado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4841 € - 0,5095 € | 273 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4867 € - 1,5652 € | 1629 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sin acabado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3744 € - 3,5519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sin acabado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5278 € - 7,796 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sin acabado
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,8483 € - 8,5058 € | 720 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sin acabado
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4,4493 € - 4,6835 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sin acabado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6183 € - 1,7033 € | 623 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,6722 € - 1,7603 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6301 € - 0,6632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar