Menu Search

Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

El separador de macho a hembra con rosca rebajada proporciona una sujeción segura y un alojamiento nivelado sin necesidad de emparejarlo con una arandela.
Referencia de Essentra:

10201152

Número de pieza del fabricante:

1221591

1629 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,5652 €
500 + 1,4867 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

156,52 €

100 x 1,5652 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 10.0 mm
Longitud del espaciador 20.0 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Color Natural
Finalizar Sin acabado
Material completo Aluminio
Forma del espaciador Hexagonal
Medida de la rosca M6
Tipo de rosca Metric
Tipo Male-Female Undercut Spacer
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros