Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7494 € - 0,7881 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,508 € - 1,5873 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7141 € - 0,7516 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6289 € - 0,6621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,3586 € - 1,4301 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5497 € - 1,6313 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6411 € - 0,6754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9517 € - 1,0015 € | 4601 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7406 € - 0,7792 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7727 € - 0,8135 € | 426 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9352 € - 0,9849 € | 150 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8644 € - 0,9097 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,08 € - 1,1364 € | 500 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3855 € - 1,4585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5155 € - 1,595 € | 1010 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2183 € - 1,2824 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9525 € - 1,0026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6688 € - 0,704 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1078 € - 1,1661 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6123 € - 0,6444 € | 800 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar