Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2867 € - 1,3552 € | 225 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5453 € - 1,626 € | 7414 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,123 € - 1,1828 € | 1000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5295 € - 3,3828 € | 970 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4012 € - 0,4222 € | 537 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8899 € - 0,9366 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3791 € - 0,399 € | 543 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3691 € - 0,389 € | 106 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0114 € - 1,0644 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,388 € - 0,4078 € | 900 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,388 € - 0,4078 € | 7869 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10199244 | 0,43 € - 0,4521 € | 1456 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,3691 € - 0,388 € | 2470 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3614 € - 0,3802 € | 1528 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3691 € - 0,389 € | 700 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3869 € - 0,4068 € | 199 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7886 € - 1,8827 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6543 € - 0,6886 € | 73 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7727 € - 0,8135 € | 1000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3658 € - 0,3847 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar