Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1816 € - 1,2447 € | 500 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8899 € - 0,9366 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4012 € - 0,4222 € | 537 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10198780 | 1,8515 € - 1,9488 € | 3102 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,9517 € - 1,0015 € | 2694 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0147 € - 1,0678 € | 1000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2546 € - 1,3209 € | 500 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8334 € - 0,8776 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1628 € - 1,2248 € | 2183 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6901 € - 1,7797 € | 1260 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,245 € - 2,3623 € | 1466 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,9849 € - 1,0368 € | 800 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,7413 € - 2,8856 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3611 € - 2,485 € | 98 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,9208 € - 4,1275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,8036 € - 4,0038 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,7501 € - 11,3159 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 17,4389 € - 18,3569 € | 100 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,0423 € - 1,0976 € | 2000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2899 € - 1,3574 € | 2900 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar