Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1573 € - 1,2181 € | 900 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3187 € - 1,3883 € | 900 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,458 € - 1,5343 € | 900 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1496 € - 1,2104 € | 500 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,2049 € - 1,269 € | 3989 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7199 € - 1,8106 € | 1073 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincado
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,6087 € - 2,7458 € | 234 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincado
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,0932 € - 1,1506 € | 913 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,842 € - 2,9912 € | 1100 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,7056 € - 1,7952 € | 848 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1422 € - 2,255 € | 752 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3755 € - 2,5004 € | 699 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10200339 | 2,1278 € - 2,2395 € | 35000 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 2,6087 € - 2,7458 € | 779 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,0262 € - 2,1323 € | 627 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,5071 € - 2,6386 € | 1120 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,1949 € - 1,2579 € | 500 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3895 € - 1,4624 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,6183 € - 1,7033 € | 936 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0988 € - 1,1567 € | 3200 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar