Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
3,8483 € - 8,5058 € 720 En stock
M6
10.0 mm
Sin acabado
10.0 mm
90.0 mm
2,356 € - 2,4801 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Sin acabado
10.0 mm
10.0 mm
1,4867 € - 1,5652 € 1629 En stock
M6
10.0 mm
Sin acabado
10.0 mm
20.0 mm
2,9878 € - 3,1448 € 650 En stock
M8
13.0 mm
Sin acabado
14.0 mm
30.0 mm
4,6935 € - 10,3739 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.0 mm
Sin acabado
14.0 mm
60.0 mm
1,1031 € - 1,1617 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Sin acabado
8.0 mm
30.0 mm
1,438 € - 1,5144 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Sin acabado
8.0 mm
50.0 mm
0,9525 € - 1,0026 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
15.0 mm
1,1894 € - 1,2524 € 95 En stock
M4
7.0 mm
Sin acabado
8.0 mm
35.0 mm
1,5155 € - 1,595 € 200 En stock
M4
7.0 mm
Sin acabado
8.0 mm
55.0 mm
1,2966 € - 1,3652 € 75 En stock
M5
8.0 mm
Sin acabado
8.0 mm
30.0 mm
1,7343 € - 1,826 € 75 En stock
M5
8.0 mm
Sin acabado
8.0 mm
50.0 mm
1,1894 € - 1,2524 € 100 En stock
M5
8.0 mm
Sin acabado
8.0 mm
25.0 mm
1,6183 € - 1,7033 € 423 En stock
M5
8.0 mm
Sin acabado
8.0 mm
45.0 mm
1,5155 € - 1,595 € 810 En stock
M5
8.0 mm
Sin acabado
8.0 mm
40.0 mm
1,9532 € - 2,056 € 220 En stock
M5
8.0 mm
Sin acabado
8.0 mm
60.0 mm
0,7406 € - 0,7792 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Sin acabado
8.0 mm
8.0 mm
0,9031 € - 0,9517 € 1300 En stock
M4
7.0 mm
Sin acabado
8.0 mm
18.0 mm
1,0988 € - 1,1567 € 100 En stock
4NC-4NC
5.0 mm
Chapado en níquel
12.0 mm
5.0 mm
5,8229 € - 6,1293 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Sin acabado
10.0 mm
60.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10201213

Rango de precios
8,5058 € - 3,8483 €

Niveles de existencias
720 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    90.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10235386

Rango de precios
2,4801 € - 2,356 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10201152

Rango de precios
1,5652 € - 1,4867 €

Niveles de existencias
1629 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10201244

Rango de precios
3,1448 € - 2,9878 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10201275

Rango de precios
10,3739 € - 4,6935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

10200964

Rango de precios
1,1617 € - 1,1031 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10200995

Rango de precios
1,5144 € - 1,438 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10636565

Rango de precios
1,0026 € - 0,9525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 35.0 mm

10200971

Rango de precios
1,2524 € - 1,1894 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 55.0 mm

10201008

Rango de precios
1,595 € - 1,5155 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10201084

Rango de precios
1,3652 € - 1,2966 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10201121

Rango de precios
1,826 € - 1,7343 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10201077

Rango de precios
1,2524 € - 1,1894 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10201114

Rango de precios
1,7033 € - 1,6183 €

Niveles de existencias
423 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10201107

Rango de precios
1,595 € - 1,5155 €

Niveles de existencias
810 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10201138

Rango de precios
2,056 € - 1,9532 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

10200902

Rango de precios
0,7792 € - 0,7406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 18.0 mm

10200933

Rango de precios
0,9517 € - 0,9031 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10235416

Rango de precios
1,1567 € - 1,0988 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10632956

Rango de precios
6,1293 € - 5,8229 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado