Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
1,1496 € - 1,2104 € 500 En stock
M3
5.5 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
6.0 mm
1,7199 € - 1,8106 € 1073 En stock
M8
13.0 mm
Zincado
14.0 mm
35.0 mm
2,6087 € - 2,7458 € 234 En stock
M8
13.0 mm
Zincado
14.0 mm
70.0 mm
1,3895 € - 1,4624 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
1,3662 € - 1,438 € 200 En stock
M8
13.0 mm
Zincado
14.0 mm
18.0 mm
0,4709 € - 0,4952 € 2304 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
12.0 mm
10198070 0,4731 € - 0,4974 € 1496 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
13.0 mm
0,4012 € - 0,4222 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
7.0 mm
0,5527 € - 0,5814 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
16.0 mm
0,5173 € - 0,5438 € 949 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
17.0 mm
10197899 0,4123 € - 0,4332 € 192 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
7.0 mm
0,8013 € - 0,8433 € 5 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
30.0 mm
0,4576 € - 0,4819 € 854 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,4488 € - 0,4719 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
9.0 mm
0,3968 € - 0,4178 € 4691 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
6.0 mm
0,7372 € - 0,776 € 886 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
25.0 mm
0,4443 € - 0,4675 € 361 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
10.0 mm
0,5273 € - 0,5549 € 394 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
14.0 mm
10198056 0,4753 € - 0,4996 € 892 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
11.0 mm
0,7627 € - 0,8025 € 488 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
25.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10200124

Rango de precios
1,2104 € - 1,1496 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10199947

Rango de precios
1,8106 € - 1,7199 €

Niveles de existencias
1073 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10199985

Rango de precios
2,7458 € - 2,6087 €

Niveles de existencias
234 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10200100

Rango de precios
1,4624 € - 1,3895 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 18.0 mm

10199909

Rango de precios
1,438 € - 1,3662 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 12.0 mm

10198063

Rango de precios
0,4952 € - 0,4709 €

Niveles de existencias
2304 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 13.0 mm

10198070

Rango de precios
0,4974 € - 0,4731 €

Niveles de existencias
1496 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    13.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 7.0 mm

10198018

Rango de precios
0,4222 € - 0,4012 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 16.0 mm

10198100

Rango de precios
0,5814 € - 0,5527 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    16.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 17.0 mm

10198117

Rango de precios
0,5438 € - 0,5173 €

Niveles de existencias
949 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    17.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Rango de precios
0,4332 € - 0,4123 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10197981

Rango de precios
0,8433 € - 0,8013 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10197936

Rango de precios
0,4819 € - 0,4576 €

Niveles de existencias
854 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 9.0 mm

10198032

Rango de precios
0,4719 € - 0,4488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    9.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 6.0 mm

10198001

Rango de precios
0,4178 € - 0,3968 €

Niveles de existencias
4691 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10197974

Rango de precios
0,776 € - 0,7372 €

Niveles de existencias
886 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 10.0 mm

10198049

Rango de precios
0,4675 € - 0,4443 €

Niveles de existencias
361 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

10198087

Rango de precios
0,5549 € - 0,5273 €

Niveles de existencias
394 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    14.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 11.0 mm

10198056

Rango de precios
0,4996 € - 0,4753 €

Niveles de existencias
892 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    11.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 25.0 mm

10198148

Rango de precios
0,8025 € - 0,7627 €

Niveles de existencias
488 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel