Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4432 € - 0,4664 € | 1008 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5914 € - 0,6223 € | 750 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5626 € - 0,5924 € | 5300 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1915 € - 1,2542 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5497 € - 1,6313 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,248 € - 1,3132 € | 214 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,7528 € - 1,8451 € | 800 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1031 € - 1,1617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2183 € - 1,2824 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,3855 € - 1,4585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8334 € - 0,8776 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6411 € - 0,6754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7141 € - 0,7516 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9086 € - 0,9561 € | 5 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4602 € - 1,5371 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3072 € - 0,3239 € | 8 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1894 € - 1,2524 € | 95 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5155 € - 1,595 € | 200 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,7406 € - 0,7792 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9031 € - 0,9517 € | 1300 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar