Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
6,7187 € - 7,0724 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.0 mm
Sin acabado
14.0 mm
35.0 mm
5,2615 € - 11,6306 € 690 En stock
M8
13.0 mm
Sin acabado
14.0 mm
70.0 mm
0,7017 € - 0,7386 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
20.0 mm
0,4565 € - 0,4797 € 974 En stock
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,5405 € - 0,5693 € 888 En stock
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
20.0 mm
0,4377 € - 0,4598 € 837 En stock
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
8.0 mm
0,42 € - 0,4421 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
6.0 mm
0,4974 € - 0,5228 € 1059 En stock
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
15.0 mm
1,2811 € - 1,3484 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
30.0 mm
0,3691 € - 0,388 € 996 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
6.0 mm
1,2358 € - 1,3011 € 700 En stock
M2.5
5.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
18.0 mm
1,1761 € - 1,238 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
5.0 mm
1,2767 € - 1,3441 € 226 En stock
M3
5.5 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
12.0 mm
1,6613 € - 1,7487 € 1000 En stock
M3
5.5 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
40.0 mm
1,4867 € - 1,5652 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
12.0 mm
1,7929 € - 1,8869 € 1000 En stock
M4
7.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
25.0 mm
1,395 € - 1,468 € 353 En stock
M4
7.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
8.0 mm
1,6183 € - 1,7033 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
18.0 mm
2,0262 € - 2,1323 € 627 En stock
M4
7.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
35.0 mm
1,5299 € - 1,6106 € 807 En stock
M3
5.5 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 35.0 mm

10634264

Rango de precios
7,0724 € - 6,7187 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10201282

Rango de precios
11,6306 € - 5,2615 €

Niveles de existencias
690 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10634660

Rango de precios
0,7386 € - 0,7017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10197837

Rango de precios
0,4797 € - 0,4565 €

Niveles de existencias
974 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10197868

Rango de precios
0,5693 € - 0,5405 €

Niveles de existencias
888 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Rango de precios
0,4598 € - 0,4377 €

Niveles de existencias
837 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 6.0 mm

10197813

Rango de precios
0,4421 € - 0,42 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10197851

Rango de precios
0,5228 € - 0,4974 €

Niveles de existencias
1059 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

10630624

Rango de precios
1,3484 € - 1,2811 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10197882

Rango de precios
0,388 € - 0,3691 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10200070

Rango de precios
1,3011 € - 1,2358 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10200117

Rango de precios
1,238 € - 1,1761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10200155

Rango de precios
1,3441 € - 1,2767 €

Niveles de existencias
226 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10200223

Rango de precios
1,7487 € - 1,6613 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10200261

Rango de precios
1,5652 € - 1,4867 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10200308

Rango de precios
1,8869 € - 1,7929 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

10200247

Rango de precios
1,468 € - 1,395 €

Niveles de existencias
353 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 18.0 mm

10200285

Rango de precios
1,7033 € - 1,6183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 35.0 mm

10200322

Rango de precios
2,1323 € - 2,0262 €

Niveles de existencias
627 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10200209

Rango de precios
1,6106 € - 1,5299 €

Niveles de existencias
807 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable