Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
0,5417 € - 0,5703 € 866 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
20.0 mm
0,3747 € - 0,3946 € 200 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
5.0 mm
0,4488 € - 0,4719 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
9.0 mm
10198070 0,4731 € - 0,4974 € 1496 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
13.0 mm
0,7372 € - 0,776 € 886 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
25.0 mm
0,4012 € - 0,4222 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
7.0 mm
0,5184 € - 0,546 € 1070 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
18.0 mm
0,3968 € - 0,4178 € 4691 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
6.0 mm
0,4078 € - 0,43 € 869 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
8.0 mm
0,4853 € - 0,5107 € 758 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
15.0 mm
0,5173 € - 0,5438 € 949 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
17.0 mm
0,8279 € - 0,8711 € 748 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
30.0 mm
0,4576 € - 0,4819 € 854 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,4311 € - 0,4543 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
10.0 mm
0,8013 € - 0,8433 € 5 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
30.0 mm
0,5659 € - 0,5958 € 974 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
20.0 mm
0,9605 € - 1,0114 € 78 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
40.0 mm
10198216 1,3696 € - 1,4425 € 1005 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
60.0 mm
0,5074 € - 0,5338 € 2613 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
6.0 mm
50.0 mm
0,3924 € - 0,4123 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
10.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10197967

Rango de precios
0,5703 € - 0,5417 €

Niveles de existencias
866 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

10197998

Rango de precios
0,3946 € - 0,3747 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 9.0 mm

10198032

Rango de precios
0,4719 € - 0,4488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    9.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 13.0 mm

10198070

Rango de precios
0,4974 € - 0,4731 €

Niveles de existencias
1496 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    13.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10197974

Rango de precios
0,776 € - 0,7372 €

Niveles de existencias
886 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 7.0 mm

10198018

Rango de precios
0,4222 € - 0,4012 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10197950

Rango de precios
0,546 € - 0,5184 €

Niveles de existencias
1070 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 6.0 mm

10198001

Rango de precios
0,4178 € - 0,3968 €

Niveles de existencias
4691 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10197905

Rango de precios
0,43 € - 0,4078 €

Niveles de existencias
869 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10197943

Rango de precios
0,5107 € - 0,4853 €

Niveles de existencias
758 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 17.0 mm

10198117

Rango de precios
0,5438 € - 0,5173 €

Niveles de existencias
949 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    17.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 30.0 mm

10198155

Rango de precios
0,8711 € - 0,8279 €

Niveles de existencias
748 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10197936

Rango de precios
0,4819 € - 0,4576 €

Niveles de existencias
854 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10197912

Rango de precios
0,4543 € - 0,4311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10197981

Rango de precios
0,8433 € - 0,8013 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 20.0 mm

10198131

Rango de precios
0,5958 € - 0,5659 €

Niveles de existencias
974 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 40.0 mm

10198179

Rango de precios
1,0114 € - 0,9605 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 60.0 mm

10198216

Rango de precios
1,4425 € - 1,3696 €

Niveles de existencias
1005 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 50.0 mm

10199299

Rango de precios
0,5338 € - 0,5074 €

Niveles de existencias
2613 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10199336

Rango de precios
0,4123 € - 0,3924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado