Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4709 € - 0,4963 € | 18029 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5697 € - 1,6537 € | 4100 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,5446 € - 2,6771 € | 4329 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,42 € - 0,4421 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4377 € - 0,4598 € | 837 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0719 € - 1,1283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3603 € - 0,3791 € | 355 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4719 € - 0,4974 € | 800 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1944 € - 1,2573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10197899 | 0,4123 € - 0,4332 € | 192 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,4974 € - 0,5228 € | 1059 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2811 € - 1,3484 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4565 € - 0,4797 € | 974 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5405 € - 0,5693 € | 888 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4443 € - 0,4675 € | 361 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5273 € - 0,5549 € | 294 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,5417 € - 0,5703 € | 96 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8954 € - 0,9417 € | 207 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3691 € - 0,388 € | 996 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4366 € - 0,4598 € | 1000 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar