Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3401 € - 7,7273 € | 10 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincado
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,766 € - 0,8058 € | 11700 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,5305 € | 4557 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,5305 € | 447 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,647 € - 1,7333 € | 249 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4437 € - 1,5211 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,2791 € - 6,6102 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincado
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6245 € - 0,6565 € | 300 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3437 € - 0,3614 € | 1768 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5117 € - 0,5383 € | 4590 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5559 € - 0,5847 € | 342 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6588 € - 0,6942 € | 34142 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9097 € - 0,9573 € | 1220 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,217 € - 1,2812 € | 2395 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,6676 € - 0,703 € | 3560 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7737 € - 0,8147 € | 1571 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0622 € - 1,1186 € | 3414 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,4723 € - 1,5497 € | 78 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,2944 € - 1,3618 € | 1008 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,819 € - 0,8622 € | 1800 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar