Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8058 € - 0,8489 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0202 € - 1,0744 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7771 € - 2,9232 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,1031 € - 1,1617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,438 € - 1,5144 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,7631 € - 1,856 € | 95 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sin acabado
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,7141 € - 0,7516 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9086 € - 0,9561 € | 5 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6301 € - 0,6632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3869 € - 0,504 € | 340 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3681 € - 0,5991 € | 7788 En stock |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3088 € - 1,1815 € | 4800 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3127 € - 0,5084 € | 8952 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3099 € - 1,0556 € | 7800 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2792 € - 1,0715 € | 2913 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6748 € - 2,7799 € | 9245 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,2431 € | 17800 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8631 € - 3,5563 € | 6948 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2387 € - 0,3382 € | 63220 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2121 € - 0,388 € | 8136 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar