Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0752 € - 3,2377 € | 3041 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,6729 € - 3,8662 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,2594 € - 2,3777 € | 5217 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,7259 € - 2,8685 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 2,2882 € - 2,4087 € | 1600 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,6028 € - 1,6879 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10200339 | 2,1278 € - 2,2395 € | 35000 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 2,4828 € - 2,6132 € | 6025 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,4002 € - 3,5792 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,5224 € - 6,8641 € | 130 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincado
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,2521 € - 3,4247 € | 3574 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,3924 € - 0,4123 € | 2100 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,3021 € - 1,3707 € | 1740 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8084 € - 1,9036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,3206 € - 3,4954 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincado
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,4813 € - 4,7157 € | 2800 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,7383 € - 3,9354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3,8779 € - 4,0835 € | 150 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincado
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,668 € - 2,8084 € | 3950 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,417 € - 1,4923 € | 1150 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar