Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,457 € - 1,5342 € | 4 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6046 € - 0,6366 € | 18200 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9306 € - 0,9793 € | 50 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4558 € - 1,5331 € | 3228 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincado
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2008 € - 2,3169 € | 300 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincado
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,123 € - 1,1828 € | 5482 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,5237 € - 5,8144 € | 285 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 3,9064 € - 4,1121 € | 599 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,7592 € - 6,0576 € | 1083 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10200575 | 2,6087 € - 2,7458 € | 585 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 3,7462 € - 3,9429 € | 961 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,5417 € - 3,7285 € | 900 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,0285 € - 5,2927 € | 600 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,3001 € - 4,5255 € | 406 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,5109 € - 6,8535 € | 5 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,2797 € - 3,4521 € | 1074 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,1015 € - 5,37 € | 394 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 7,2626 € - 7,6384 € | 106 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,4053 € - 2,5314 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,5885 € - 1,6725 € | 300 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar