Menu Search

Separadores de aislamiento redondos

En stock

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Código De La Serie: SR2797

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
177 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca interna Diámetro del cuerpo Tipo Longitud del espaciador Compra
1,3368 € - 1,4067 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
20.0 mm
3,3086 € - 3,483 € 1990 En stock
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
45.0 mm
2,0052 € - 2,1106 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
2,2484 € - 2,3669 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
9.5 mm
Male/Male
18.0 mm
1,776 € - 1,8696 € 280 En stock
M4
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
1,6619 € - 1,749 € 98 En stock
M5
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
2,1623 € - 2,2765 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
12.7 mm
Male/Male
30.0 mm
1,0214 € - 1,0753 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
20.0 mm
2,1182 € - 2,2301 € 700 En stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
0,9321 € - 0,9815 € 198 En stock
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
1,5327 € - 1,6134 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
1,6619 € - 1,749 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
1,5467 € - 1,6285 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
9.5 mm
Male/Male
20.0 mm
1,776 € - 1,8696 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
2,3055 € - 2,4271 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
12.7 mm
Male/Male
45.0 mm
1,6188 € - 1,7038 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
8.0 mm
Male/Male
50.0 mm
1,776 € - 1,8696 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
9.5 mm
Male/Male
40.0 mm
1,5467 € - 1,6285 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
1,876 € - 1,9751 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
9.5 mm
Male/Male
50.0 mm
5,1137 € - 5,3827 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
12.7 mm
Male/Male
50.0 mm
  • de 9
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M4 20.0 mm

10176481

Rango de precios
1,4067 € - 1,3368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Rango de precios
3,483 € - 3,3086 €

Niveles de existencias
1990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 6.5 mm M2.5 15.0 mm Nylon 6/6

10175866

Rango de precios
2,1106 € - 2,0052 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 9.5 mm M4 18.0 mm PA

10176672

Rango de precios
2,3669 € - 2,2484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 9.5 mm M4 45.0 mm PA

10176818

Rango de precios
1,8696 € - 1,776 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 9.5 mm M5 30.0 mm PA

10176924

Rango de precios
1,749 € - 1,6619 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 12.7 mm M6 30.0 mm PA

10177068

Rango de precios
2,2765 € - 2,1623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    12.7 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 6.5 mm M2.5 20.0 mm

10175880

Rango de precios
1,0753 € - 1,0214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 6.5 mm M3 10.0 mm

10176016

Rango de precios
2,2301 € - 2,1182 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a hembra Redonda 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Rango de precios
0,9815 € - 0,9321 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    6.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    6.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M4 45.0 mm PA

10176603

Rango de precios
1,6134 € - 1,5327 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 9.5 mm M4 30.0 mm PA

10176757

Rango de precios
1,749 € - 1,6619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 9.5 mm M5 20.0 mm PA

10176863

Rango de precios
1,6285 € - 1,5467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 9.5 mm M5 45.0 mm PA

10176986

Rango de precios
1,8696 € - 1,776 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 12.7 mm M6 45.0 mm PA

10177129

Rango de precios
2,4271 € - 2,3055 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    12.7 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 8.0 mm M4 50.0 mm PA

10176634

Rango de precios
1,7038 € - 1,6188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 9.5 mm M4 40.0 mm PA

10176788

Rango de precios
1,8696 € - 1,776 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 9.5 mm M5 25.0 mm PA

10176894

Rango de precios
1,6285 € - 1,5467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 9.5 mm M5 50.0 mm PA

10177013

Rango de precios
1,9751 € - 1,876 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
Separadores de macho a macho Redonda 12.7 mm M6 50.0 mm PA

10177150

Rango de precios
5,3827 € - 5,1137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material de inserción
    Latón
  • Diámetro del cuerpo
    12.7 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm