Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.
Código De La Serie: SR2797
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca interna | Diámetro del cuerpo | Tipo | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8869 € - 0,9343 € | 1342 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3368 € - 1,4067 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4336 € - 1,509 € | 1562 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,1137 € - 5,3827 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,2624 € - 2,3808 € | 291 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,919 € - 2,0203 € | 109 En stock |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,776 € - 1,8696 € | 398 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,7101 € - 3,905 € | 202 En stock |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,776 € - 1,8696 € | 98 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,8792 € - 3,0309 € | 66 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7329 € - 1,8233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3368 € - 1,4067 € | 200 En stock |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5467 € - 1,6285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1774 € - 2,2915 € | 200 En stock |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,2981 € - 1,3658 € | 422 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9482 € - 2,0504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5305 € - 1,6113 € | 96 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,0052 € - 2,1106 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3055 € - 2,4271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,6619 € - 1,749 € | 98 En stock |
M5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar