Menu Search

Separadores de aislamiento hexagonales

En stock

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
137 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño de la rosca externa Distancia entre llaves Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
1,2195 € - 1,2841 € 4300 En stock
6.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,8782 € - 0,9246 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
4,2536 € - 4,4776 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
40.0 mm
2,1914 € - 2,3065 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
40.0 mm
1,7049 € - 1,7942 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
12.0 mm
1,1571 € - 1,2173 € 61 En stock
6.0 mm
9.0 mm
0,9051 € - 0,9536 € 2 En stock
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,5155 € - 1,5961 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
1,0676 € - 1,1237 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,27 € - 1,3368 € 80 En stock
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,9051 € - 0,9536 € 950 En stock
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,9051 € - 0,9536 € 100 En stock
8.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,0676 € - 1,1237 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,0676 € - 1,1237 € 3255 En stock
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,678 € - 1,7662 € 3300 En stock
10.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
1,5973 € - 1,6812 € 1640 En stock
10.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,9621 € - 2,0655 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,8158 € - 0,8589 € 104 En stock
6.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,4896 € - 1,5682 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
20.0 mm
2,3486 € - 2,4724 € 93 En stock
6.4 mm
25.0 mm
  • de 7
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 30.0 mm

10131824

Rango de precios
1,2841 € - 1,2195 €

Niveles de existencias
4300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10131787

Rango de precios
0,9246 € - 0,8782 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra 12.7 mm 40.0 mm

10156766

Rango de precios
4,4776 € - 4,2536 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra 9.5 mm 40.0 mm

10156643

Rango de precios
2,3065 € - 2,1914 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm 12.0 mm

10161579

Rango de precios
1,7942 € - 1,7049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314487

Rango de precios
1,2173 € - 1,1571 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    9.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

10131886

Rango de precios
0,9536 € - 0,9051 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 35.0 mm

10131923

Rango de precios
1,5961 € - 1,5155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

10131985

Rango de precios
1,1237 € - 1,0676 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10132036

Rango de precios
1,3368 € - 1,27 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 10.0 mm

10131855

Rango de precios
0,9536 € - 0,9051 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

10131893

Rango de precios
0,9536 € - 0,9051 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M5 10.0 mm

10131954

Rango de precios
1,1237 € - 1,0676 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M5 20.0 mm

10131992

Rango de precios
1,1237 € - 1,0676 €

Niveles de existencias
3255 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M5 25.0 mm

10132005

Rango de precios
1,7662 € - 1,678 €

Niveles de existencias
3300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M5 30.0 mm

10132012

Rango de precios
1,6812 € - 1,5973 €

Niveles de existencias
1640 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10132050

Rango de precios
2,0655 € - 1,9621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10131800

Rango de precios
0,8589 € - 0,8158 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Separadores de hembra a hembra 6.4 mm 20.0 mm

10156193

Rango de precios
1,5682 € - 1,4896 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de hembra a hembra 6.4 mm 25.0 mm

10156308

Rango de precios
2,4724 € - 2,3486 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB