Menu Search

Separadores de aislamiento hexagonales

En stock

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
137 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño de la rosca externa Distancia entre llaves Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
3,5089 € - 3,6939 € 52 En stock
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
2,1655 € - 2,2796 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
9.0 mm
40.0 mm
4,2913 € - 4,5174 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
12.7 mm
40.0 mm
1,7447 € - 1,8362 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
2,6241 € - 2,7619 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
2,9523 € - 3,1074 € 268 En stock
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
1,5757 € - 1,6586 € 5717 En stock
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
1,2248 € - 1,2894 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
2,6639 € - 2,8038 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
4,6293 € - 4,8726 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
2,20 € - 2,3152 € 2500 En stock
9.5 mm
9.0 mm
45.0 mm
5,386 € - 5,6691 € 66 En stock
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
2,8157 € - 2,9632 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
3,652 € - 3,8446 € 114 En stock
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
3,6218 € - 3,8124 € 39 En stock
8.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,7049 € - 1,7942 € 2588 En stock
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,9493 € - 0,9999 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
2,4906 € - 2,6219 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
2,3647 € - 2,4884 € 100 En stock
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
2,5552 € - 2,6898 € 164 En stock
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • de 7
Separadores de macho a hembra Hexagonal 12.7 mm M6 55.0 mm

10156841

Rango de precios
3,6939 € - 3,5089 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 9.5 mm M5 40.0 mm

10010679

Rango de precios
2,2796 € - 2,1655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 12.7 mm M6 40.0 mm

10156773

Rango de precios
4,5174 € - 4,2913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.4 mm M3 12.0 mm

10313794

Rango de precios
1,8362 € - 1,7447 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.4 mm M3 18.0 mm

10156254

Rango de precios
2,7619 € - 2,6241 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 50.0 mm

10156575

Rango de precios
3,1074 € - 2,9523 €

Niveles de existencias
268 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M3 8.0 mm

10161609

Rango de precios
1,6586 € - 1,5757 €

Niveles de existencias
5717 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M3 7.0 mm

10314524

Rango de precios
1,2894 € - 1,2248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M2.5 12.0 mm

10161500

Rango de precios
2,8038 € - 2,6639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 12.7 mm M6 50.0 mm

10010686

Rango de precios
4,8726 € - 4,6293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 9.5 mm M5 45.0 mm

10156667

Rango de precios
2,3152 € - 2,20 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 12.7 mm M6 45.0 mm

10156803

Rango de precios
5,6691 € - 5,386 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 9.5 mm M5 25.0 mm

10156612

Rango de precios
2,9632 € - 2,8157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 12.7 mm M6 25.0 mm

10156711

Rango de precios
3,8446 € - 3,652 €

Niveles de existencias
114 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

10156520

Rango de precios
3,8124 € - 3,6218 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M3 12.0 mm

10161586

Rango de precios
1,7942 € - 1,7049 €

Niveles de existencias
2588 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314494

Rango de precios
0,9999 € - 0,9493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    9.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

10156476

Rango de precios
2,6219 € - 2,4906 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.4 mm M3 40.0 mm

10156360

Rango de precios
2,4884 € - 2,3647 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.4 mm M3 30.0 mm

10156339

Rango de precios
2,6898 € - 2,5552 €

Niveles de existencias
164 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 105 °C
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm