Menu Search

Separador de ajuste a presión

En stock

Estos espaciadores de ajuste a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Código De La Serie: SR6431

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de cabezal de cierre Diámetro del orificio Grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1345 € - 0,1416 € 16595 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
0,3197 € - 0,3357 € 10000 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,3315 € - 0,3487 € 8091 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,3487 € - 0,3681 € 4553 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
0,0653 € - 0,0688 € 10200 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,3627 € - 0,3821 € 6684 En stock
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,3272 € - 0,3444 € 17300 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
0,3315 € - 0,3487 € 12478 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,3487 € - 0,3681 € 2916 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3627 € - 0,3821 € 2521 En stock
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,0653 € - 0,0688 € 10996 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,0653 € - 0,0688 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,3562 € - 0,3746 € 17796 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,0898 € - 0,0945 € 5376 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3487 € - 0,3681 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,3627 € - 0,3821 € 10072 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,3272 € - 0,3444 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
0,3412 € - 0,3594 € 6140 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,3272 € - 0,3444 € 26 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,3272 € - 0,3444 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
  • de 3
Soporte con bloqueo a presión 6.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10381540

Rango de precios
0,1416 € - 0,1345 €

Niveles de existencias
16595 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.7 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184677

Rango de precios
0,3357 € - 0,3197 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.1 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10184714

Rango de precios
0,3487 € - 0,3315 €

Niveles de existencias
8091 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    5.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184752

Rango de precios
0,3681 € - 0,3487 €

Niveles de existencias
4553 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.1 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381502

Rango de precios
0,0688 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
10200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.7 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184646

Rango de precios
0,3821 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
6684 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.1 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184684

Rango de precios
0,3444 € - 0,3272 €

Niveles de existencias
17300 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.1 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184721

Rango de precios
0,3487 € - 0,3315 €

Niveles de existencias
12478 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    5.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184769

Rango de precios
0,3681 € - 0,3487 €

Niveles de existencias
2916 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    5.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184660

Rango de precios
0,3821 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
2521 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    1.8 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381519

Rango de precios
0,0688 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
10996 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.7 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10381496

Rango de precios
0,0688 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.7 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 5.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184776

Rango de precios
0,3746 € - 0,3562 €

Niveles de existencias
17796 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    3.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10381526

Rango de precios
0,0945 € - 0,0898 €

Niveles de existencias
5376 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    3.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184615

Rango de precios
0,3681 € - 0,3487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184653

Rango de precios
0,3821 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
10072 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10184691

Rango de precios
0,3444 € - 0,3272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.2 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10184738

Rango de precios
0,3594 € - 0,3412 €

Niveles de existencias
6140 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10184523

Rango de precios
0,3444 € - 0,3272 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 1.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10184561

Rango de precios
0,3444 € - 0,3272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.0 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Teardrop Fix
  • Diámetro de la brida
    4.2 mm