Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 6.6 mm PA UL94 V-2 Natural

Este espaciados con una parte superior plana de ajuste a presión ofrece apoyo para placas de PCB más grandes que necesitan un soporte que libere peso sin fijar la placa. Esto facilita la instalación de las placas y acelera la extracción para las reparaciones. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94-V2.
Referencia de Essentra:

10381540

Número de pieza del fabricante:

468715

16595 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1416 €
500 + 0,1345 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

14,16 €

100 x 0,1416 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Diámetro del orificio 2.7 mm
Altura de cabezal de cierre 2.0 mm
Tipo de fijación Locking Teardrop Fix
Diámetro de la brida 4.8 mm
Grosor del panel 1.6 mm
Longitud del espaciador 6.6 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Referencia REACH
Referencia UL
Referencia RoHs
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros