Menu Search

Separador atornillable

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
206 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Distancia entre llaves Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Tipo Compra
0,1268 € - 0,1565 € 22616 En stock
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,1458 € - 0,18 € 78860 En stock
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
0,5462 € - 0,575 € 2100 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Hembra
0,3154 € - 0,332 € 1990 En stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,567 € - 0,5969 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Hembra
0,2807 € - 0,2955 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Hembra
10174715 0,4905 € - 0,5164 € 5249 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hembra
0,3725 € - 0,3921 € 7090 En stock
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,4921 € - 0,5179 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
25.0 mm
Hembra
0,4808 € - 0,5062 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Hembra
0,296 € - 0,3117 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,4406 € - 0,4638 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Hembra
0,3322 € - 0,3497 € 346 En stock
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,4322 € - 0,4549 € 44690 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hembra
0,46 € - 0,4843 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Hembra
0,5184 € - 0,5458 € 7958 En stock
4.0 mm
8.0 mm
45.0 mm
0,3154 € - 0,332 € 353 En stock
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,3738 € - 0,3935 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
10175101 0,3753 € - 0,395 € 970 En stock
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,4921 € - 0,5179 € 438 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hembra
  • de 11
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm Natural Nylon 6/6

10035580

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
22616 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Natural Nylon 6/6

10035702

Rango de precios
0,18 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
78860 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión M4 50.0 mm Negro Nylon

10174753

Rango de precios
0,575 € - 0,5462 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Negro Nylon 6/6

10174784

Rango de precios
0,332 € - 0,3154 €

Niveles de existencias
1990 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 55.0 mm Negro Nylon

10174647

Rango de precios
0,5969 € - 0,567 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 9.0 mm Negro Nylon

10174685

Rango de precios
0,2955 € - 0,2807 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 25.0 mm Negro Nylon

10174715

Rango de precios
0,5164 € - 0,4905 €

Niveles de existencias
5249 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Negro Nylon 6/6

10174920

Rango de precios
0,3921 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
7090 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 25.0 mm Negro Nylon

10174968

Rango de precios
0,5179 € - 0,4921 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 45.0 mm Negro Nylon

10174999

Rango de precios
0,5062 € - 0,4808 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm Negro Nylon 6/6

10175033

Rango de precios
0,3117 € - 0,296 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 45.0 mm Negro Nylon

10174616

Rango de precios
0,4638 € - 0,4406 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm Negro Nylon 6/6

10174654

Rango de precios
0,3497 € - 0,3322 €

Niveles de existencias
346 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 25.0 mm Negro Nylon

10174852

Rango de precios
0,4549 € - 0,4322 €

Niveles de existencias
44690 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 55.0 mm Negro Nylon

10174883

Rango de precios
0,4843 € - 0,46 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 45.0 mm Negro Nylon 6/6

10174739

Rango de precios
0,5458 € - 0,5184 €

Niveles de existencias
7958 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm Negro Nylon 6/6

10174814

Rango de precios
0,332 € - 0,3154 €

Niveles de existencias
353 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 15.0 mm Negro Nylon 6/6

10174821

Rango de precios
0,3935 € - 0,3738 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 15.0 mm Negro Nylon 6/6

10175101

Rango de precios
0,395 € - 0,3753 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M4 30.0 mm Negro Nylon

10175149

Rango de precios
0,5179 € - 0,4921 €

Niveles de existencias
438 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión