Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.
Código De La Serie: SR2787
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Distancia entre llaves | Rango A de grosor del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1485 € - 1,2082 € | 4004 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
|||
| 1,1761 € - 1,238 € | 494 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,7229 € - 0,7605 € | 2966 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 1,0689 € - 1,1252 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,8169 € - 0,86 € | 5250 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 1,2678 € - 1,3342 € | 66 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,7229 € - 0,7605 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,8169 € - 0,86 € | 715 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,8169 € - 0,86 € | 265 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,8677 € - 0,9131 € | 194 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 1,3729 € - 1,4459 € | 89 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,2515 € - 0,2648 € | 65866 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,8507 € - 0,8953 € | 18386 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,7255 € - 0,7638 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,7273 € - 0,7649 € | 300 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,8677 € - 0,9131 € | 3500 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,8169 € - 0,86 € | 94 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 1,1761 € - 1,238 € | 400 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 1,2557 € - 1,3209 € | 300 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar