Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.
Código De La Serie: SR2787
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Distancia entre llaves | Rango A de grosor del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2476 € - 0,2608 € | 19208 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,3793 € - 0,3994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,46 € - 0,4843 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,3154 € - 0,332 € | 498 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,542 € - 0,5706 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,3793 € - 0,3994 € | 56296 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,5615 € - 0,5911 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,4808 € - 0,5062 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,4808 € - 0,5062 € | 1400 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,8169 € - 0,86 € | 60 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,3725 € - 0,3921 € | 6927 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 10175101 | 0,3753 € - 0,395 € | 970 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
| 0,1458 € - 0,18 € | 19000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
|
||
| 0,1268 € - 0,1565 € | 4000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 0,1458 € - 0,18 € | 15045 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,2127 € - 0,2238 € | 9 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,3336 € - 0,351 € | 3941 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,3738 € - 0,3935 € | 1616 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,3933 € - 0,414 € | 44 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hembra
|
||
| 0,567 € - 0,5969 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hembra
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar