Menu Search

Separador atornillable

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
206 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Distancia entre llaves Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Tipo Compra
0,3154 € - 0,332 € 1990 En stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,3738 € - 0,3935 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1268 € - 0,1565 € 25 En stock
4.0 mm
7.9 mm
35.7 mm
0,1268 € - 0,1565 € 77720 En stock
4.0 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,2807 € - 0,2955 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Hembra
0,5615 € - 0,5911 € 412 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hembra
0,531 € - 0,5589 € 1000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Hembra
0,3572 € - 0,376 € 1892 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
9.0 mm
Hembra
0,296 € - 0,3117 € 1389 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
18.0 mm
Hembra
0,2863 € - 0,3013 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Hembra
0,4808 € - 0,5062 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Hembra
0,296 € - 0,3117 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,3669 € - 0,3862 € 1946 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Hembra
0,6449 € - 0,6789 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
45.0 mm
Hembra
0,3475 € - 0,3658 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,3725 € - 0,3921 € 7090 En stock
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,4921 € - 0,5179 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
25.0 mm
Hembra
0,5462 € - 0,575 € 2100 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Hembra
0,4406 € - 0,4638 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Hembra
0,317 € - 0,3336 € 3358 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Hembra
  • de 11
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Negro Nylon 6/6

10174784

Rango de precios
0,332 € - 0,3154 €

Niveles de existencias
1990 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 15.0 mm Negro Nylon 6/6

10174821

Rango de precios
0,3935 € - 0,3738 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 35.7 mm Natural Nylon 6/6

10035634

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10035672

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
77720 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión M3 9.0 mm Negro Nylon

10174685

Rango de precios
0,2955 € - 0,2807 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 30.0 mm Negro Nylon

10174463

Rango de precios
0,5911 € - 0,5615 €

Niveles de existencias
412 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 55.0 mm Negro Nylon

10174500

Rango de precios
0,5589 € - 0,531 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 9.0 mm Negro Nylon

10174531

Rango de precios
0,376 € - 0,3572 €

Niveles de existencias
1892 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 18.0 mm Negro Nylon

10174579

Rango de precios
0,3117 € - 0,296 €

Niveles de existencias
1389 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 20.0 mm Negro Nylon

10174951

Rango de precios
0,3013 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 45.0 mm Negro Nylon

10174999

Rango de precios
0,5062 € - 0,4808 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm Negro Nylon 6/6

10175033

Rango de precios
0,3117 € - 0,296 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M4 20.0 mm Negro Nylon

10175125

Rango de precios
0,3862 € - 0,3669 €

Niveles de existencias
1946 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 45.0 mm Negro Nylon

10175163

Rango de precios
0,6789 € - 0,6449 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Negro Nylon 6/6

10175200

Rango de precios
0,3658 € - 0,3475 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Negro Nylon 6/6

10174920

Rango de precios
0,3921 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
7090 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 25.0 mm Negro Nylon

10174968

Rango de precios
0,5179 € - 0,4921 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 50.0 mm Negro Nylon

10174753

Rango de precios
0,575 € - 0,5462 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 45.0 mm Negro Nylon

10174616

Rango de precios
0,4638 € - 0,4406 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 5.0 mm Negro Nylon

10175002

Rango de precios
0,3336 € - 0,317 €

Niveles de existencias
3358 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión