Menu Search

Separador atornillable

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
206 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Distancia entre llaves Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Tipo Compra
0,0882 € - 0,0882 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Hembra
0,8785 € - 0,9247 € 419 En stock
8.0 mm
M4
12.0 mm
Female-Male
0,317 € - 0,3336 € 2537 En stock
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,424 € - 0,4463 € 1500 En stock
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
1,0063 € - 1,0594 € 6659 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M4
30.0 mm
Hembra
0,8507 € - 0,8953 € 1508 En stock
6.0 mm
30.0 mm
0,948 € - 0,9979 € 4448 En stock
4.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
0,3543 € - 0,3731 € 24272 En stock
6.0 mm
18.0 mm
1,1454 € - 1,2057 € 2667 En stock
8.0 mm
35.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1761 € - 1,238 € 494 En stock
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8169 € - 0,86 € 265 En stock
6.0 mm
M3
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1454 € - 1,2057 € 16857 En stock
10.0 mm
40.0 mm
1,1761 € - 1,238 € 400 En stock
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,0341 € - 0,036 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
9.5 mm
Hembra
0,8677 € - 0,9131 € 3500 En stock
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1485 € - 1,2082 € 4004 En stock
6.0 mm
M3
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8677 € - 0,9131 € 194 En stock
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,3729 € - 1,4459 € 89 En stock
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8169 € - 0,86 € 94 En stock
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • de 11
Soporte con bloqueo a presión M3.5 3.6 mm Natural PA

10641545

Rango de precios
0,0882 € - 0,0882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.6 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
Separadores de macho a hembra M4 12.0 mm Negro Nylon 6/6

10306857

Rango de precios
0,9247 € - 0,8785 €

Niveles de existencias
419 En stock
Atributos
  • Tipo
    Female-Male
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Male Thread
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm Negro Nylon 6/6

10206263

Rango de precios
0,3336 € - 0,317 €

Niveles de existencias
2537 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Separadores de macho a hembra M3 30.0 mm Negro PA

10339763

Rango de precios
0,4463 € - 0,424 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de rosca macho
Soporte con bloqueo a presión M4 30.0 mm Negro Nylon

10206423

Rango de precios
1,0594 € - 1,0063 €

Niveles de existencias
6659 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Separadores de macho a hembra 30.0 mm Negro Nylon 6/6

10206386

Rango de precios
0,8953 € - 0,8507 €

Niveles de existencias
1508 En stock
Atributos
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Soporte con bloqueo a presión 45.0 mm Negro Nylon 6/6

10206416

Rango de precios
0,9979 € - 0,948 €

Niveles de existencias
4448 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Negro
Separadores de macho a hembra 18.0 mm Negro Nylon 6/6

10206379

Rango de precios
0,3731 € - 0,3543 €

Niveles de existencias
24272 En stock
Atributos
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Separadores de macho a hembra 35.0 mm Negro Nylon 6/6

10206393

Rango de precios
1,2057 € - 1,1454 €

Niveles de existencias
2667 En stock
Atributos
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Soporte con bloqueo a presión M4 12.0 mm Negro Nylon

10370520


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 35.0 mm Negro Nylon

10370568

Rango de precios
1,238 € - 1,1761 €

Niveles de existencias
494 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 10.0 mm Negro Nylon

10370353

Rango de precios
0,86 € - 0,8169 €

Niveles de existencias
265 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Separadores de macho a hembra 40.0 mm Negro Nylon 6/6

10206409

Rango de precios
1,2057 € - 1,1454 €

Niveles de existencias
16857 En stock
Atributos
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 110 °C
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Soporte con bloqueo a presión M4 40.0 mm Negro Nylon

10370575

Rango de precios
1,238 € - 1,1761 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M6 9.5 mm Natural PA

10113349

Rango de precios
0,036 € - 0,0341 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión M3 20.0 mm Negro Nylon

10370438

Rango de precios
0,9131 € - 0,8677 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 40.0 mm Negro Nylon

10370483

Rango de precios
1,2082 € - 1,1485 €

Niveles de existencias
4004 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 18.0 mm Negro Nylon

10370421

Rango de precios
0,9131 € - 0,8677 €

Niveles de existencias
194 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 35.0 mm Negro Nylon

10370476

Rango de precios
1,4459 € - 1,3729 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 18.0 mm Negro Nylon

10370537

Rango de precios
0,86 € - 0,8169 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión