Menu Search

Separador atornillable

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo hembra roscado que se monta de forma segura usando un tornillo. El extremo superior tiene una punta de flecha con bloqueo que sujeta la PCB.

Código De La Serie: SR2787

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
206 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Distancia entre llaves Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Tipo Compra
0,2681 € - 0,2823 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Hembra
10174715 0,4905 € - 0,5164 € 5249 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hembra
0,3793 € - 0,3994 € 68808 En stock
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,542 € - 0,5706 € 2277 En stock
4.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,8677 € - 0,9131 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8677 € - 0,9131 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4406 € - 0,4638 € 678 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Hembra
0,3572 € - 0,376 € 4 En stock
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,3738 € - 0,3935 € 351 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hembra
0,3543 € - 0,3731 € 9302 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Hembra
0,3572 € - 0,376 € 583 En stock
4.0 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,3656 € - 0,3848 € 1546 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
30.0 mm
Hembra
0,5462 € - 0,575 € 1000 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
50.0 mm
Hembra
0,3572 € - 0,376 € 500 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
Hembra
0,2807 € - 0,2955 € 1500 En stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
5.0 mm
Hembra
0,3725 € - 0,3921 € 208 En stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
5.0 mm
Hembra
0,3572 € - 0,376 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,3725 € - 0,3921 € 19 En stock
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,1268 € - 0,1565 € 22616 En stock
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,1268 € - 0,1565 € 11873 En stock
4.0 mm
7.9 mm
31.7 mm
  • de 11
Soporte con bloqueo a presión M3 7.0 mm Negro Nylon

10175057

Rango de precios
0,2823 € - 0,2681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 25.0 mm Negro Nylon

10174715

Rango de precios
0,5164 € - 0,4905 €

Niveles de existencias
5249 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm Negro Nylon 6/6

10174425

Rango de precios
0,3994 € - 0,3793 €

Niveles de existencias
68808 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm Negro Nylon 6/6

10175088

Rango de precios
0,5706 € - 0,542 €

Niveles de existencias
2277 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 12.0 mm Negro Nylon

10370384

Rango de precios
0,9131 € - 0,8677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 15.0 mm Negro Nylon

10370391

Rango de precios
0,9131 € - 0,8677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M4 60.0 mm Negro Nylon

10174760

Rango de precios
0,4638 € - 0,4406 €

Niveles de existencias
678 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm Negro Nylon 6/6

10174807

Rango de precios
0,376 € - 0,3572 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 20.0 mm Negro Nylon

10174845

Rango de precios
0,3935 € - 0,3738 €

Niveles de existencias
351 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 7.0 mm Negro Nylon

10174524

Rango de precios
0,3731 € - 0,3543 €

Niveles de existencias
9302 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm Negro Nylon 6/6

10174555

Rango de precios
0,376 € - 0,3572 €

Niveles de existencias
583 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión M3 30.0 mm Negro Nylon

10174593

Rango de precios
0,3848 € - 0,3656 €

Niveles de existencias
1546 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 50.0 mm Negro Nylon

10174630

Rango de precios
0,575 € - 0,5462 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 20.0 mm Negro Nylon

10174586

Rango de precios
0,376 € - 0,3572 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 5.0 mm Negro Nylon

10174623

Rango de precios
0,2955 € - 0,2807 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
Soporte con bloqueo a presión M3 5.0 mm Negro Nylon 6/6

10174494

Rango de precios
0,3921 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • Tipo
    Hembra
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    9.5 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Negro Nylon 6/6

10035511

Rango de precios
0,376 € - 0,3572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
Soporte con bloqueo a presión 15.0 mm Negro Nylon 6/6

10174562

Rango de precios
0,3921 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Negro
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm Natural Nylon 6/6

10035580

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
22616 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural
Soporte con bloqueo a presión 31.7 mm Natural Nylon 6/6

10035627

Rango de precios
0,1565 € - 0,1268 €

Niveles de existencias
11873 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Female Thread
  • Color
    Natural