Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Tipo de ruedecilla | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5929 € - 30,0524 € | 85 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
| 6,4209 € - 14,1958 € | 170 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 13,889 € - 30,6976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 15,0558 € - 15,8512 € | 30 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 24,6787 € - 54,5724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
| 8,0394 € - 17,7606 € | 22 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,9589 € - 24,2133 € | 32 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 9,4674 € - 20,9235 € | 86 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 8,801 € - 19,4531 € | 82 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 27,5242 € - 28,9734 € | 176 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 10,4194 € - 23,0497 € | 659 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 32,8304 € - 34,5665 € | 72 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
| 5,6568 € - 12,5057 € | 93 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 21,6004 € - 22,7376 € | 12 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 11,382 € - 25,1653 € | 19 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con vástago roscado
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 69,1543 € - 72,7905 € | 4 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Rueda con plato giratorio y freno
|
|
||
| 63,7383 € - 67,0863 € | 144 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
| 14,1059 € - 14,8569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda de plato fijo
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 55,5985 € - 122,9069 € | 13 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
| 17,2334 € - 18,1396 € | 12 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Rueda con plato giratorio
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar