Menu Search

Rueda 100.0 mm 120.0 kg Fijación atornillable 95.0 mm Blanco

Cubierta de nylon blanco con carcasa de acero zincado. Esta rueda con plato giratorio viene con un freno y es de montaje atornillado.
Referencia de Essentra:

10278017

Número de pieza del fabricante:

494766

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 13 54,5724 €
14 - 69 25,9904 €
70 + 24,6787 €
Paquete estándar: 14

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

54,57 €

1 x 54,5724 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda Nylon
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Blanco
Tipo de ruedecilla Rueda con plato giratorio y freno
Tipo de montaje Espárrago roscado
Anchura de la rueda 30.0 mm
Diámetro de rueda 100.0 mm
Altura general 127.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros