Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10294161
499819
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 6 - 29 | 28,9734 € |
| 30 + | 27,5242 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de la rueda | PA |
|---|---|
| Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Color | Blanco |
| Tipo de ruedecilla | Rueda con plato giratorio y freno |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Capacidad de carga | 180.0 kg |
| Capacidad de carga | 180.0 kg |
| Anchura de la rueda | 1.575 in |
| Anchura de la rueda | 40.0 mm |
| Diámetro de rueda | 5.906 in |
| Diámetro de rueda | 150.0 mm |
| Altura general | 7.244 in |
| Altura general | 184.0 mm |
| Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar