Menu Search

Ruedas industriales

En stock

Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
155 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Capacidad de carga Compra
19,0723 € - 42,1643 € 69 En stock
125.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
120.0 kg
6,1988 € - 13,7092 € 107 En stock
50.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
55.0 kg
10269121 9,0337 € - 19,9715 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
9,2876 € - 20,5321 € 86 En stock
75.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
17,7501 € - 39,2448 € 4 En stock
80.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
100.0 kg
16,5336 € - 36,5685 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
80.0 kg
23,4093 € - 51,7481 € 28 En stock
100.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
120.0 kg
7,6268 € - 16,8721 € 18 En stock
60.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
60.0 kg
15,4758 € - 34,199 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Rueda con orificio de perno y freno
80.0 kg
69,1543 € - 72,7905 € 12 En stock
125.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
97,8844 € - 103,036 € Solicite el plazo de entrega aquí
175.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
49,5267 € - 109,4833 € 3 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio
160.0 kg
62,3007 € - 65,5842 € 10 En stock
100.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
61,8184 € - 136,6373 € 2 En stock
125.0 mm
Rueda con plato giratorio
300.0 kg
55,5985 € - 122,9069 € 7 En stock
100.0 mm
Rueda con plato giratorio
225.0 kg
12,3252 € - 12,9775 € Solicite el plazo de entrega aquí
125.0 mm
Rueda con plato giratorio
100.0 kg
11,22 € - 11,8058 € 300 En stock
80.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
32,1362 € - 33,8234 € Solicite el plazo de entrega aquí
180.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
56,1767 € - 59,128 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Rueda con plato giratorio y freno
20,495 € - 21,5687 € 6 En stock
180.0 mm
Rueda de plato fijo
170.0 kg
  • de 8
Rueda 125.0 mm 120.0 kg Orificio del perno Blanco

10278116

Rango de precios
42,1643 € - 19,0723 €

Niveles de existencias
69 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 50.0 mm 55.0 kg Orificio del perno Blanco

10269091

Rango de precios
13,7092 € - 6,1988 €

Niveles de existencias
107 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 80.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10269121

Rango de precios
19,9715 € - 9,0337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 75.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10269114

Rango de precios
20,5321 € - 9,2876 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 80.0 mm 100.0 kg Orificio del perno Blanco

10278093

Rango de precios
39,2448 € - 17,7501 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10269145

Rango de precios
36,5685 € - 16,5336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 100.0 mm 120.0 kg Orificio del perno Blanco

10278109

Rango de precios
51,7481 € - 23,4093 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 60.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

10269107

Rango de precios
16,8721 € - 7,6268 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 100.0 mm 80.0 kg Orificio del perno Blanco

10269138

Rango de precios
34,199 € - 15,4758 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    PA
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Blanco
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con orificio de perno y freno
  • Tipo de montaje
    Orificio del perno
Rueda 125.0 mm 300.0 kg Fijación atornillable 100.0 mm Rojo

10278208

Rango de precios
72,7905 € - 69,1543 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 175.0 mm 650.0 kg Fijación atornillable 132.0 mm Rojo

10270301

Rango de precios
103,036 € - 97,8844 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 80.0 mm 160.0 kg Fijación atornillable Rojo

10278154

Rango de precios
109,4833 € - 49,5267 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PU
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 100.0 mm 225.0 kg Fijación atornillable 100.0 mm Rojo

10278192

Rango de precios
65,5842 € - 62,3007 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 125.0 mm 300.0 kg Fijación atornillable Rojo

10278178

Rango de precios
136,6373 € - 61,8184 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PU
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 100.0 mm 225.0 kg Fijación atornillable Rojo

10278161

Rango de precios
122,9069 € - 55,5985 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    PU
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 125.0 mm 100.0 kg Fijación atornillable Negro

10269886

Rango de precios
12,9775 € - 12,3252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Goma
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 80.0 mm 50.0 kg Fijación atornillable 97.0 mm Negro

10269923

Rango de precios
11,8058 € - 11,22 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 180.0 mm 170.0 kg Fijación atornillable 129.0 mm Negro

10269961

Rango de precios
33,8234 € - 32,1362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda 80.0 mm 160.0 kg Fijación atornillable 100.0 mm Rojo

10278185

Rango de precios
59,128 € - 56,1767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda con plato giratorio y freno
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda de plato fijo 180.0 mm 45.0 mm Negro

10269848

Rango de precios
21,5687 € - 20,495 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Material de la rueda
    Plástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda de plato fijo
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado