Menu Search

Rueda 175.0 mm 650.0 kg Fijación atornillable 132.0 mm Rojo

El neumático de poliuretano rojo es ideal para aplicaciones de gran capacidad de carga como carretillas, equipos de elevación y puertas automáticas.
Referencia de Essentra:

10270301

Número de pieza del fabricante:

491129

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 103,036 €
10 + 97,8844 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

206,07 €

2 x 103,036 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda Hierro fundido
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Rojo
Tipo de ruedecilla Rueda con plato giratorio y freno
Tipo de montaje Espárrago roscado
Anchura de la rueda 40.0 mm
Diámetro de rueda 175.0 mm
Altura general 230.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros