Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.
Código De La Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de rueda | Color | Material de la rueda | Capacidad de carga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7568 € - 1,6737 € | 560 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro; Gris
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 2,0154 € - 2,1223 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Negro
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 2,3075 € - 2,4292 € | 48 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Gris oscuro
|
Plástico
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,5429 € - 1,624 € | 302 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Gris
|
Plástico
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||
| 4,6566 € - 4,9009 € | 22 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Gris
|
Plástico
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 0,3184 € - 0,7036 € | 1278 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 17,366 € - 18,2724 € | 72 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Azul
|
Plástico
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 3,5871 € - 3,7749 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.937 in
100.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 24,7951 € - 54,8157 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.236 in
260.0 mm
|
Negro
|
Plástico
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 6,8202 € - 7,1851 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.921 in
125.0 mm
|
Gris
|
Plástico
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 1,0633 € - 2,3503 € | 326 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
Polímero termoplástico
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 2,7101 € - 5,9914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
Rojo
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 2,0989 € - 2,2095 € | 80 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Plástico
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 24,0207 € - 25,2806 € | 20 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
Azul
|
Plástico
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
| 10209127 | 4,657 € - 10,2938 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
Rojo
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
|
| 2,4042 € - 2,5313 € | 35 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Gris
|
Plástico
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 15,332 € - 16,139 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Azul
|
Plástico
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 0,9576 € - 2,117 € | 660 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
Latón
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 1,5567 € - 3,4414 € | 108 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Rojo
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 1,2413 € - 1,3066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
Gris
|
Plástico
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar